ED-IE-AX-MD--PN--FC

ED-IE-AX-MD--PN--FC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21700647

Codice componente
21700647
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.80 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di alloggiamento Tipo dritto Grado di inquinamento 3 Materiale alloggiamento Zinco
Materiale della superficie di contatto Oro Con conduttore di protezione falso Tipo di contatto Perno
Meccanismo di blocco Tipo orientabile Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Categoria di sovratensione III
Con schermatura vero Tipo di collegamento elettrico Connettore a spostamento di isolante Diametro connettore(mm) 16.8
Numero min di cicli di inserimento 100 Temperatura ambiente(°C) -25|85 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Materiale anello filettato Zinco a pressofusione Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 22-26 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Tensione nominale(V) 60 Numero di contatti di controllo 4 Numero di contatti per dati 4
Per diametro esterno del cavo(mm) 6.2|9.7 Rivestimento alloggiamento Altro Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 22-26
Misura filettatura M(mm) 12 Tipo collegamento Connettore di spostamento isolamento Con indicazione dello stato falso
Ingresso corrente nominale(A) 1

Si trova sulla pagina di ED-IE-AX-MD--PN--FC, il codice articolo è il seguente: 21700647.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21700647.

Supporto tecnico