Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22262123
Tipo di alloggiamento | Tipo dritto | Grado di inquinamento | 3 | Materiale alloggiamento | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della superficie di contatto | Oro | Con conduttore di protezione | falso | Tipo di contatto | Perno |
Meccanismo di blocco | Tipo orientabile | Categoria di sovratensione | II | Con schermatura | falso |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Diametro connettore(mm) | 20 | Numero min di cicli di inserimento | 100 |
Temperatura ambiente(°C) | -40|100 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|0.75 | Materiale anello filettato | Acciaio inossidabile |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.25|0.75 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.25|0.75 | Tensione nominale(V) | 250 |
Per diametro esterno del cavo(mm) | 4.0|6.5 | Rivestimento alloggiamento | Nessuno | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.25|0.75 |
Misura filettatura M(mm) | 12 | Con indicazione dello stato | falso | Ingresso corrente nominale(A) | 4 |
Si trova sulla pagina di AB-C-MMS-PG-VA-SKINTOP, il codice articolo è il seguente: 22262123.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22262123.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali