EPIC® SIGNAL M23 C2

EPIC® SIGNAL M23 C2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00010108
00010521
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di alloggiamento Materiale alloggiamento Materiale della superficie di contatto Con conduttore di protezione Tipo di contatto Meccanismo di blocco Tipo di collegamento elettrico Diametro connettore
(mm)
Temperatura ambiente
(°C)
Grado di protezione (IP), montato Tensione nominale
(V)
Misura filettatura M
(mm)
Con indicazione dello stato Ingresso corrente nominale
(A)

41.95 €

5 Disponibile 5 giorni ----Ermafrodito-------falso-

47.83 €

5 Disponibile 5 giorni Tipo drittoOttoneOrofalsoAltroTipo orientabileAltro23-40|100IP656023-7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rivestimento alloggiamento Altro

Supporto tecnico