Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21700648
Tipo di alloggiamento | Tipo dritto | Grado di inquinamento | 3 | Materiale alloggiamento | Zinco |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della superficie di contatto | Oro | Con conduttore di protezione | falso | Tipo di contatto | Perno |
Meccanismo di blocco | Tipo orientabile | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — | Categoria di sovratensione | III |
Con schermatura | vero | Tipo di collegamento elettrico | Connettore a spostamento di isolante | Diametro connettore(mm) | 16.8 |
Numero min di cicli di inserimento | 100 | Temperatura ambiente(°C) | -25|85 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | — |
Materiale anello filettato | Zinco a pressofusione | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 22-26 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | — |
Tensione nominale(V) | 60 | Numero di contatti di controllo | 4 | Numero di contatti per dati | 4 |
Per diametro esterno del cavo(mm) | 5|6.1 | Rivestimento alloggiamento | Altro | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 22-26 |
Misura filettatura M(mm) | 12 | Tipo collegamento | Connettore di spostamento isolamento | Con indicazione dello stato | falso |
Ingresso corrente nominale(A) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali