Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10027810
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Numero min di cicli di inserimento | 50 | Larghezza(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Possibile montaggio diretto | falso | Montaggio su guida | vero | Lunghezza(mm) | 129 |
Si trova sulla pagina di H-B Q+E MONTAGESYSTEM UNTERTEIL, il codice articolo è il seguente: 10027810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10027810.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali