Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
44423286 |
44423290 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 0,09 - 0,25 mm² | 0,09 - 0,25 mm² | 0,09 - 0,25 mm² | 0,09 - 0,25 mm² | |
1.74 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 0,25 - 0,52 mm² | 0,25 - 0,52 mm² | 0,25 - 0,52 mm² | 0,25 - 0,52 mm² |
Loading...
Tipo di contatto | Bus | Materiale contatto | Ottone | Materiale della superficie di contatto | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Numero min di cicli di inserimento | 500 | Temperatura ambiente(°C) | -40°C / 125°C | Corrente nominale max di un contatto(A) | 5 |
Diametro contatto a innesto(mm) | 1.0 mm | Lunghezza striscia(mm) | 4.2 - 0.5mm | Tipo di contatto | Tornito (tornio) |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali