EPIC KIT H-BE

EPIC KIT H-BE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
75009635
75009636
75009637
75009638
75009639
75009640
75009641
75009642
75009643
75009644
75009645
75009646
75009647
75009648
75009649
75009650
75009651
75009652
75009653
75009654
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Meccanismo di blocco Posizione cavo di alimentazione Metodo di montaggio Numero di ingressi del condotto Altezza
(mm)

17.70 €

1 Disponibile 5 giorni PernoLeva di bloccaggio singolaSuperiore-652

19.63 €

1 Disponibile 5 giorni PernoLeva di bloccaggio singolaLaterali-652

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni BusLeva di bloccaggio singolaIn bassoMontaggio superficiale627.8

30.87 €

1 Disponibile 5 giorni BusLeva di bloccaggio singolaLateraliMontaggio superficiale657

73.07 €

1 Disponibile 5 giorni BusLeva di bloccaggio singolaIn basso-654.8

20.75 €

1 Disponibile 5 giorni PernoLeva di bloccaggio doppiaSuperiore-1052

22.45 €

1 Disponibile 5 giorni PernoLeva di bloccaggio doppiaLaterali-1052

22.32 €

1 Disponibile 5 giorni BusLeva di bloccaggio doppiaIn bassoMontaggio superficiale1027.8

50.07 €

1 Disponibile 5 giorni BusLeva di bloccaggio doppiaLateraliMontaggio superficiale1057

65.70 €

1 Disponibile 5 giorni BusLeva di bloccaggio doppiaIn basso-1054.8

23.10 €

1 Disponibile 5 giorni PernoLeva di bloccaggio doppiaSuperiore-1661

25.32 €

1 Disponibile 5 giorni PernoLeva di bloccaggio doppiaLaterali-1661

26.87 €

1 Disponibile 5 giorni BusLeva di bloccaggio doppiaIn bassoMontaggio superficiale1627.8

34.77 €

1 Disponibile 5 giorni BusLeva di bloccaggio doppiaLateraliMontaggio superficiale1664

53.18 €

1 Disponibile 5 giorni BusLeva di bloccaggio doppiaIn basso-1663.6

28.50 €

1 Disponibile 5 giorni PernoLeva di bloccaggio doppiaSuperiore-2461

30.62 €

1 Disponibile 5 giorni PernoLeva di bloccaggio doppiaLaterali-2461

31.62 €

1 Disponibile 5 giorni BusLeva di bloccaggio doppiaIn bassoMontaggio superficiale2427.8

77.15 €

1 Disponibile 5 giorni BusLeva di bloccaggio doppiaLateraliMontaggio superficiale2464

79.37 €

1 Disponibile 5 giorni BusLeva di bloccaggio doppiaIn basso-2463.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Voltage(V) 500 Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 3
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Materiale contatto Ottone Materiale alloggiamento Alluminio
Materiale della superficie di contatto Argento Versione EMC falso Con conduttore di protezione vero
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Temperatura ambiente(°C) -40|125 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|2.5 Larghezza(mm) 43 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|2.5
Numero di file di contatti a innesto 2 Onda di tensione nominale(kV) 6 Corpo, materiale isolante Termoplastica
Rivestimento alloggiamento Rivestimento a polvere Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|2.5 Temperatura di esercizio(°C) -40|125
Ingresso corrente nominale(A) 16

Supporto tecnico