EPIC KIT H-A

EPIC KIT H-A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
75009601
75009602
75009603
75009604
75009605
75009606
75009607
75009608
75009609
75009610
75009611
75009612
75009613
75009614
75009615
75009616
75009617
75009618
75009619
75009620
75009621
75009622
75009623
75009624
75009625
75009626
75009627
75009628
75009629
75009630
75009631
75009632
75009633
75009634
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Of Cores Allowable Voltage
(V)
Tipo di contatto Meccanismo di blocco Posizione cavo di alimentazione Metodo di montaggio Materiale alloggiamento Numero di ingressi del condotto Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Rivestimento alloggiamento Ingresso corrente nominale
(A)

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 3400PernoMorsetto centraleSuperiore-Plastica426.850Senza rivestimento23

10.97 €

1 Disponibile 5 giorni 3400PernoMorsetto centraleSuperiore-Zinco426.850Rivestimento a polvere23

10.52 €

1 Disponibile 5 giorni 3400PernoMorsetto centraleLaterali-Plastica426.850Senza rivestimento23

12.60 €

1 Disponibile 5 giorni 3400PernoMorsetto centraleLaterali-Zinco426.850Rivestimento a polvere23

10.48 €

1 Disponibile 5 giorni 3400BusMorsetto centraleIn bassoMontaggio superficialePlastica42822Senza rivestimento23

11.57 €

1 Disponibile 5 giorni 3400BusMorsetto centraleIn bassoMontaggio superficialeZinco42822Rivestimento a polvere23

13.48 €

1 Disponibile 5 giorni 3400BusMorsetto centraleIn bassoMontaggio superficialePlastica423.840.5Senza rivestimento23

14.08 €

1 Disponibile 5 giorni 3400BusMorsetto centraleIn bassoMontaggio superficialeZinco423.840.5Rivestimento a polvere23

19.35 €

1 Disponibile 5 giorni 3400BusMorsetto centraleCon doppio latoMontaggio superficialePlastica423.840.5Senza rivestimento23

17.15 €

1 Disponibile 5 giorni 3400BusMorsetto centraleCon doppio latoMontaggio superficialeZinco423.840.5Rivestimento a polvere23

11.90 €

1 Disponibile 5 giorni 3400BusMorsetto centraleSuperiore-Plastica426.853.5Senza rivestimento23

13.45 €

1 Disponibile 5 giorni 3400BusMorsetto centraleSuperiore-Zinco426.853.5Rivestimento a polvere23

11.58 €

1 Disponibile 5 giorni 4400PernoMorsetto centraleSuperiore-Plastica526.850Senza rivestimento23

12.48 €

1 Disponibile 5 giorni 4400PernoMorsetto centraleSuperiore-Zinco523.850Rivestimento a polvere23

12.10 €

1 Disponibile 5 giorni 4400PernoMorsetto centraleLaterali-Plastica523.850Senza rivestimento23

14.12 €

1 Disponibile 5 giorni 4400PernoMorsetto centraleLaterali-Zinco523.850Rivestimento a polvere23

12.10 €

1 Disponibile 5 giorni 4400BusMorsetto centraleIn bassoMontaggio superficialePlastica52822Senza rivestimento23

13.30 €

1 Disponibile 5 giorni 4400BusMorsetto centraleIn bassoMontaggio superficialeZinco52822Rivestimento a polvere23

15.03 €

1 Disponibile 5 giorni 4400BusMorsetto centraleIn bassoMontaggio superficialePlastica523.840.5Senza rivestimento23

15.62 €

1 Disponibile 5 giorni 4400BusMorsetto centraleIn bassoMontaggio superficialeZinco522.340.5Rivestimento a polvere23

20.85 €

1 Disponibile 5 giorni 4400BusMorsetto centraleCon doppio latoMontaggio superficialePlastica522.340.5Senza rivestimento23

18.70 €

1 Disponibile 5 giorni 4400BusMorsetto centraleCon doppio latoMontaggio superficialeZinco522.340.5Rivestimento a polvere23

13.60 €

1 Disponibile 5 giorni 4400BusMorsetto centraleSuperiore-Plastica523.853.5Senza rivestimento23

15.00 €

1 Disponibile 5 giorni 4400BusMorsetto centraleSuperiore-Zinco523.853.5Rivestimento a polvere23

24.75 €

1 Disponibile 5 giorni -250PernoLeva di bloccaggio singolaSuperiore-Alluminio1029.553.5Rivestimento a polvere16

26.97 €

1 Disponibile 5 giorni -250PernoLeva di bloccaggio singolaLaterali-Alluminio1029.553.3Rivestimento a polvere16

21.37 €

1 Disponibile 5 giorni -250BusLeva di bloccaggio singolaIn bassoMontaggio superficialeAlluminio1029.525Rivestimento a polvere16

49.68 €

1 Disponibile 5 giorni -250BusLeva di bloccaggio singolaLateraliMontaggio superficialeAlluminio1029.557Rivestimento a polvere16

56.35 €

1 Disponibile 5 giorni -250BusLeva di bloccaggio singolaIn basso-Alluminio1029.548Rivestimento a polvere16

68.53 €

1 Disponibile 5 giorni -250PernoLeva di bloccaggio singolaSuperiore-Alluminio1629.558.3Rivestimento a polvere16

61.67 €

1 Disponibile 5 giorni -250PernoLeva di bloccaggio singolaLaterali-Alluminio1629.558.3Rivestimento a polvere16

26.83 €

1 Disponibile 5 giorni -250BusLeva di bloccaggio singolaIn bassoMontaggio superficialeAlluminio1629.525Rivestimento a polvere16

73.00 €

1 Disponibile 5 giorni -250BusLeva di bloccaggio singolaLateraliMontaggio superficialeAlluminio1629.557Rivestimento a polvere16

43.97 €

1 Disponibile 5 giorni -250BusLeva di bloccaggio singolaIn basso-Alluminio1629.553Rivestimento a polvere16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 3 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Materiale contatto Ottone Materiale della superficie di contatto Argento Versione EMC falso
Con conduttore di protezione vero Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Temperatura ambiente(°C) -40|125
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|2.5
Numero di file di contatti a innesto 2 Onda di tensione nominale(kV) 4 Corpo, materiale isolante Termoplastica
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|2.5 Temperatura di esercizio(°C) -40|125

Supporto tecnico