Tensione unipolare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05100100001

Codice componente
05100100001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.92 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico commutabile falso Gamma di misurazione tensione(V) 150|250 Alimentazione Da oggetto di prova (senza batteria)
Conservazione dei dati falso Carico base interno falso Test di continuità falso
Indicazione di continuità Ottica Larghezza lama(mm) 3 Lunghezza lama(mm) 70
Utilizzabile a precipitazione falso Intervallo di prova di resistenza(kOhm) 0|0 Lunghezza(mm)
Misurazione resistenza(Ohm) 0 Illuminazione di sfondo indicatore LC falso Tipo di test 1 poli
Testare la protezione del prod falso Rilevamento di tensione senza contatto falso Indicazione del senso di rotazione del campo falso
Indicazione tensione Lampada a incandescenza Categoria del circuito di misurazione Nessuno Indicazione di fase unipolare vero
Punto di misurazione fulmine falso

Si trova sulla pagina di Tensione unipolare, il codice articolo è il seguente: 05100100001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05100100001.

Supporto tecnico