Supporti per monitor, alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
197-D30-75-75-A-BL
197-D40-75-75-A-BL
197-D40-100-100-A-BL
197-D50-75-75-A-BL
197-D50-100-100-A-BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l1 l3 d1 m2 m1 l2 Peso
(g)

33.80 €

1 Disponibile 7 giorni 9540D 30757595180.0

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 9552D 40757595282.0

41.82 €

1 Disponibile 7 giorni 12052D 40100100120322.0

43.68 €

1 Disponibile 7 giorni 9565D 50757595426.0

47.30 €

1 Disponibile 7 giorni 12065D 50100100120467.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

s 5 Finitura BL. Vuoto Tipo A. con perno di collegamento

Supporto tecnico