Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E10101 |
E11270 |
E12208 |
E21010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | di lavoro | Temperatura ambiente (°C) | Lunghezza (mm) | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | 12 giorni | Alloggiamento: PA nero; guarnizione: NBR grigio | -40-100 | 40 | 1/2"NPT | |||
2.00 € | 1 | 4 giorni | Alloggiamento: PA nero; guarnizione: CR | -25-100 | - | M20 x 1.5 | |||
1.83 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | PA 6.6 | -25-100 | - | M20 x 1.5 | ||
2.62 € | 1 | 12 giorni | Alloggiamento: PA nero; guarnizione: CR | -25-100 | 38 | M20 x 1.5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
di lavoro
Temperatura ambiente(°C)
Lunghezza(mm)
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali