Ingresso video analogico del monitor

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2M231
E2M232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Uscita corrente analogica
(mA)
Collegamento elettrico - presa Resistenza agli urti

859.71 €

1 4 giorni Monitor per fino a 1 telecamera O2M2xx/O3M2xx-Cavo: 2 m, connettore: 1 x M16-

1,031.82 €

1 4 giorni Monitor per fino a 2 telecamere O2M2xx/O3M2xx-2000; (± 10%)Cavo: 2 m, connettore: 2 x M16Gamma di frequenza 15,3 G (rms) 24-2000 Hz
PSD 0,04-0,10 g²/Hz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ingresso video 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz sottocarro a colori Durata a magazzino(MON) 24 Protezione IP 67
Materiali Alloggiamento: ABS nero; apparecchiatura fissa: nero alluminio Umidità di stoccaggio(%) < 75; (umidità relativa) Temperatura di stoccaggio(°C) -40-125
Tensione di esercizio(V) 18-30 DC; (± 10%) Temperatura ambiente(°C) -40-85 Protezione da sovratensione
Dimensioni del display 7" Alimentazione per telecamera(mA) 2000; (± 10%) Tipo di display Display a colori

Supporto tecnico