Telecamera analogica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
O2M200
O2M201
O2M202
O2M203
O2M210
O2M211
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di apertura
(°)
Cavo di collegamento Dimensioni
(mm)

530.31 €

1 4 giorni 80 x 59Schermo collegatoø 55.5 / L = 51.3

530.31 €

1 4 giorni 80 x 59ø 55.5 / L = 51.3

530.31 €

1 4 giorni 118 x 89ø 55.5 / L = 51.3

530.31 €

1 4 giorni 118 x 89ø 55.5 / L = 51.3

530.31 €

1 4 giorni 170 x 117Schermo collegatoø 55 / L = 52

530.31 €

1 4 giorni 170 x 117ø 55 / L = 52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uscita video PAL (25 fps interlacciato) 720 H x 576 V (640 x 480), 1 vtt/75 Ω Protezione IP 67; IP 69K Connettore 1 x M16; schermato
Materiali Alloggiamento: PC/ABS; lente frontale: poliammide rinforzato con fibra di vetro Consumo di corrente(mA) < 280 Risoluzione dell’immagine(px) 640 x 480
Tensione di esercizio(V) 12-32 DC Temperatura ambiente(°C) -40-85 Lunghezza cavo(m) 0.5

Supporto tecnico