Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ANT805 |
ANT810 |
ANT815 |
ANT820 |
ANT860 |
ANT910 |
ANT920 |
ANT960 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di apertura (°) | di lavoro | Potenza in ingresso max. (mW) | Temperatura ambiente (°C) | Frequenza d'esercizio (MHz) | Guadagno antenna (dB) | Polarizzazione | Potenza di trasmissione ERP (mW) | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615.73 € | 1 | 4 giorni | - | Alloggiamento: plastica; presa TNC: ottone/PTFE | - | -20-55 | 865-928 | -30 | - | - | 63 x 28 x 90 | ||
615.73 € | 1 | 4 giorni | - | Alloggiamento: plastica; presa TNC: ottone/PTFE | - | -20-55 | 865-870 | -15 | - | - | 63 x 28 x 90 | ||
615.18 € | 1 | 4 giorni | - | Alloggiamento: plastica; presa TNC: ottone/PTFE | - | -20-55 | 865-928 | -12 (866 MHz)/-10 (915 MHz) | - | - | 126 x 37 x 156 | ||
655.75 € | 1 | 4 giorni | - | Alloggiamento: plastica; presa TNC: ottone/PTFE | - | -20-55 | 865-870 | 2.5 | - | - | 126 x 37 x 156 | ||
548.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Alloggiamento: alluminio; presa TNC: ottone/PTFE; coperchio protettivo: plastica; | - | -40-70 | 865-868 (ETSI); (India: 865-867 MHz) | 8.5 | circolare | 1995 | 300 x 300 x 79 | ||
615.73 € | 1 | 4 giorni | - | Alloggiamento: plastica; presa TNC: ottone/PTFE | - | -20-55 | 902-928 (FCC) | -15 | - | - | 63 x 28 x 90 | ||
638.03 € | 1 | 4 giorni | - | Alloggiamento: plastica; presa TNC: ottone/PTFE | - | -20-55 | 902-928 | 2.5 | - | - | 126 x 37 x 156 | ||
548.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Alloggiamento: alluminio; presa TNC: ottone/PTFE; coperchio protettivo: plastica; | 1000 | -40-70 | 902-928 (FCC) | 8.5 | circolare | 3981 | 300 x 300 x 79 |
Loading...
Protezione | IP 67 | Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-85 | Impedenza(Ω) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Alloggiamento | rettangolare | Collegamenti dell’antenna | 1; (presa TNC) |
Configura
Proprietà di base
Angolo di apertura(°)
di lavoro
Potenza in ingresso max.(mW)
Temperatura ambiente(°C)
Frequenza d'esercizio(MHz)
Guadagno antenna(dB)
Polarizzazione
Potenza di trasmissione ERP(mW)
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali