Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E80120 |
E80121 |
EC2059 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC/50 Hz) (A) | Protezione | Corrente di uscita totale (A) | Ondulazione residua max. (mV) | di lavoro | Classe di protezione | Collegamento elettrico | Frequenza AC (Hz) | Temperatura ambiente (°C) | Quantità per pacco (pz.) | Frequenza nominale AC (Hz) | Tensione di uscita DC (V) | Efficienza (tensione nominale 230 V AC/50 Hz) (%) | Gamma tensione di ingresso AC (V) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.57 € | 1 | 4 giorni | 0.8 | IP 40; (Connettore M12: IP 69K) | 1 | 200 | Alloggiamento: plastica nera | II | Connettore: 1 x M12 | 47-63 | 0-40 | - | - | 24 | 82.22 | 90-264 | - | ||
70.15 € | 1 | 4 giorni | 0.75 | IP 40; (Connettore M12: IP 69K) | 1 | 300 | Alloggiamento: plastica nera | II | Connettore: 1 x M12 | - | 0-40 | - | 50-60 | 24 | 86.8 | 100-240 | Adattatori di rete: 1, EU: 1, UK: 1, USA: 1, AUS | ||
111.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)(A)
Protezione
Corrente di uscita totale(A)
Ondulazione residua max.(mV)
di lavoro
Classe di protezione
Collegamento elettrico
Frequenza AC(Hz)
Temperatura ambiente(°C)
Quantità per pacco(pz.)
Frequenza nominale AC(Hz)
Tensione di uscita DC(V)
Efficienza (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)(%)
Gamma tensione di ingresso AC(V)
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali