Cavo modulo analogico PWM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR3003
CR3004
CR3008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uscita tensione analogica
(V)
Numero di ingressi PWN Consumo di corrente
(mA)
Uscita corrente analogica
(mA)
Tensione di esercizio
(V)
Carico max.
(Ω)

66.46 €

1 Disponibile 4 giorni 0-51< 20-24-30 DC-

66.46 €

1 Disponibile 4 giorni 0-101< 20-24-30 DC-

149.54 €

1 Disponibile 4 giorni -1; (segnale PWM 24 V DC ± 20 %)< 304-2019.2-28.8 DC600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di uscite analogiche: 1 Materiali rinforzato con fibra di vetro in poliammide Design Modulo alloggiamento
Temperatura ambiente(°C) -40-85 Protezione contro l'inversione di polarità Numero di uscite analogiche 1
Ingressi di frequenza PWM(Hz) 122 Dimensioni(mm) 54 x 34 x 15

Supporto tecnico