Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E11898 |
E12090 |
E12204 |
E12205 |
E12226 |
E12283 |
E12422 |
E12423 |
E12424 |
E12490 |
E12491 |
E12492 |
E12493 |
E12631 |
E12632 |
E21137 |
E21138 |
E21139 |
E30112 |
E80412 |
EC2080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dado materiale | Protezione | Connettore | di lavoro | Design | Classe di protezione | Applicazione | Collegamento elettrico - spina | Collegamento elettrico - presa | Tensione di esercizio (V) | Tipo | Temperatura ambiente (°C) | Collegamento elettrico - spina RJ45 | Carico corrente max totale (A) | Materiale del corpo stampato | Caratteristica speciale | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.34 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67; IP 42; (spina M12/spina RJ45) | - | PUR / PC | Cavo Ethernet, codifica D | - | Cavo di raccordo incrociato; cavo di raccordo | - | - | - | - | -25-70 | Connettore: 1 x RJ45, dritto; Corpo stampato: PC | - | PUR / PC | - | - | ||
72.73 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67; IP 20; (spina M12/spina RJ45) | - | TPU / PA | Cavo Ethernet, codifica D | - | Cavo di raccordo incrociato; cavo di raccordo | - | - | - | - | -25-70 | Connettore: 1 x RJ45, dritto; Corpo stampato: PC | - | PA / TPU | Cavo schermato | - | ||
132.55 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67; IP 42; (spina M12/spina RJ45) | - | PUR / PC | Cavo Ethernet, codifica D | - | Cavo di raccordo incrociato; cavo di raccordo | - | - | - | - | -25-70 | Connettore: 1 x RJ45, dritto; Corpo stampato: PC; Cavo di collegamento schermato: schermato | - | PUR / PC | Cavo schermato | - | ||
191.44 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67; IP 42; (spina M12/spina RJ45) | - | PUR / PC | Cavo Ethernet, codifica D | - | cavo di raccordo | - | - | - | - | -25-70 | Connettore: 1 x RJ45, dritto; Corpo stampato: PC | - | PUR / PC | Cavo schermato | - | ||
86.60 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67; IP 42; (spina M12/spina RJ45) | - | PUR / PC | Cavo Ethernet, codifica D | - | Cavo di raccordo incrociato; cavo di raccordo | - | - | - | - | -25-70 | Connettore: 1 x RJ45, dritto; Corpo stampato: PC | - | PUR / PC | Contatti placcati oro; cavo schermato | - | ||
102.83 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67; IP 42; (spina M12/spina RJ45) | - | PUR / PC | Cavo Ethernet, codifica D | - | Cavo di raccordo incrociato; cavo di raccordo | - | - | - | - | -25-70 | Connettore: 1 x RJ45, dritto; Corpo stampato: PC; Cavo di collegamento schermato: schermato | - | PUR / PC | Cavo schermato | - | ||
66.46 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel/zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67 | - | TPU | Cavo Ethernet, codifica D | III | - | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPU; Bloccaggio: Zinco pressofuso, placcato al nichel; Contatti: placcato oro; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato | - | < 50 AC / < 60 DC | - | -20-90 | - | 4 | TPU / TPU | Contatti placcati oro; cavo schermato | 15 x 15 x 47.3 | ||
155.89 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel/zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67 | - | TPU | Cavo Ethernet, codifica D | III | - | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPU; Bloccaggio: Zinco pressofuso, placcato al nichel; Contatti: placcato oro; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato | - | < 50 AC / < 60 DC | - | -20-90 | - | 4 | TPU / TPU | Contatti placcati oro; cavo schermato | 15 x 15 x 47.3 | ||
155.89 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel/zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67 | - | TPU | Cavo Ethernet, codifica D | III | - | - | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPU; Bloccaggio: Zinco pressofuso, placcato al nichel; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato | < 50 AC / < 60 DC | - | -20-90 | - | 4 | TPU / TPU | Contatti placcati oro; cavo schermato | 15 x 15 x 47.3 | ||
49.98 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67; IP 20; (spina M12/spina RJ45) | - | TPU / PA | Cavo Ethernet, codifica D | - | Cavo di raccordo incrociato; cavo di raccordo | - | - | - | - | -25-70 | Connettore: 1 x RJ45, dritto; Corpo stampato: PC | - | PA / TPU | Cavo schermato | - | ||
79.60 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67; IP 20; (spina M12/spina RJ45) | - | TPU / PA | Cavo Ethernet, codifica D | - | Cavo di raccordo incrociato; cavo di raccordo | - | - | - | - | -25-70 | Connettore: 1 x RJ45, dritto; Corpo stampato: PC | - | PA / TPU | Cavo schermato | - | ||
112.18 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67; IP 20; (spina M12/spina RJ45) | - | TPU / PA | Cavo Ethernet, codifica D | - | Cavo di raccordo incrociato; cavo di raccordo | - | - | - | - | -25-70 | Connettore: 1 x RJ45, dritto; Corpo stampato: PC | - | PA / TPU | Cavo schermato | - | ||
177.56 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67; IP 20; (spina M12/spina RJ45) | - | TPU / PA | Cavo Ethernet, codifica D | - | Cavo di raccordo incrociato; cavo di raccordo | - | - | - | - | -25-70 | Connettore: 1 x RJ45, dritto; Corpo stampato: PC | - | PA / TPU | Cavo schermato | - | ||
83.88 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67; IP 20; (spina M12/spina RJ45) | - | PUR; PA | Cavo Ethernet, codifica X | - | - | - | - | - | - | -40-85 | Connettore: 1 x RJ45, dritto; Corpo stampato: PA | - | PA / PA | Cavo schermato | - | ||
112.54 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67; IP 20; (spina M12/spina RJ45) | - | PUR; PA | Cavo Ethernet, codifica X | - | - | - | - | - | - | -40-85 | Connettore: 1 x RJ45, dritto; Corpo stampato: PA | - | PA / PA | Cavo schermato | - | ||
127.94 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel/zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67 | - | TPU | Cavo Ethernet, codifica D | III | - | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPU; Bloccaggio: Zinco pressofuso, placcato al nichel; Contatti: placcato oro; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato | - | < 50 AC / < 60 DC | - | -20-90 | - | 4 | TPU / TPU | Contatti placcati oro; cavo schermato | 15 x 15 x 47.3 | ||
77.71 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel/zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67 | - | TPU | Cavo Ethernet, codifica D | III | - | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPU; Bloccaggio: Zinco pressofuso, placcato al nichel; Contatti: placcato oro; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato | - | < 50 AC / < 60 DC | - | -20-90 | - | 4 | TPU / TPU | Contatti placcati oro; cavo schermato | 15 x 15 x 47.3 | ||
95.72 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel/zinco pressofuso, placcato nichel | IP 67 | - | TPU | Cavo Ethernet, codifica D | III | - | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPU; Bloccaggio: Zinco pressofuso, placcato al nichel; Contatti: placcato oro; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato | - | < 50 AC / < 60 DC | - | -20-90 | - | 4 | TPU / TPU | Contatti placcati oro; cavo schermato | 15 x 15 x 47.3 | ||
43.62 € | 1 | 4 giorni | - | IP 68 | 2 x RJ45 | PUR | Cavo Ethernet | - | Cavo di raccordo incrociato; cavo di raccordo | - | - | - | Tipo dritto | -25-80 | - | - | PUR | - | - | ||
248.31 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65 | - | - | Cavo Ethernet, codifica X, codifica D | - | - | - | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | IP 68 | 2 x RJ45 | PUR | Cavo Ethernet | - | Cavo di raccordo incrociato; cavo di raccordo | - | - | - | Tipo dritto | -25-80 | - | - | PUR | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dado materiale
Protezione
Connettore
di lavoro
Design
Classe di protezione
Applicazione
Collegamento elettrico - spina
Collegamento elettrico - presa
Tensione di esercizio(V)
Tipo
Temperatura ambiente(°C)
Collegamento elettrico - spina RJ45
Carico corrente max totale(A)
Materiale del corpo stampato
Caratteristica speciale
Dimensioni(mm)
Attributi opzionali