Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E12514 |
E12604 |
E21140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protezione | Connettore | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.96 € | 1 | 4 giorni | IP 20 | 1 x RJ45, dritto | morsetti di spostamento dell'isolamento: 0,34 mm²; guaina del cavo: Ø 4,5-8 mm; AWG 22 | -10-60 | ||
23.34 € | 1 | Preventivo | - | RJ45 | Guaina del cavo: Ø 6,1-6,9 mm x 8 | -40-70 | ||
63.49 € | 1 | 4 giorni | IP 65; IP67 | 1 x M12, angolato 1 x RJ45, angolato | - | -25-85 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Protezione
Connettore
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Attributi opzionali