Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QZ9100
Protezione | IP 67; (parte inferiore: IP 21) | Browser Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere le note sulla versione corrente) | Set di chip | Intel Q170 |
---|---|---|---|---|---|
Memoria di massa | 128 GB SSD | Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-85 | Numero di uscite video | 1; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
Temperatura ambiente(°C) | -20-50 | Processore | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz | Lingua | Tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano; russo |
Memoria di lavoro | 8 GB DDR3 | Resistenza alle vibrazioni | IEC60068-2-27 50 g 11 ms IEC 60068-2-6 5 Grms / 10-500 Hz |
Umidità relativa max dell’aria(%) | 95; (40 °C senza condensa) |
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; RS232; USB | Numero di interfacce R232 | 2; (selezionabile tramite BIOS: RS232 / RS485) | Numero di interfacce Ethernet | 2; (GBit) |
Sistema operativo | Debian Linux 10 | Numero di interfacce USB | 4; (USB 3.0) | Dimensioni(mm) | 85 x 253 x 201 |
Si trova sulla pagina di Pacchetto hardware, il codice articolo è il seguente: QZ9100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QZ9100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali