Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AL1060
Numero di ingressi e uscite | Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2 | Protezione | IP 65; IP 67 | Tensione nominale DC(V) | 5; (USB) |
---|---|---|---|---|---|
Carico corrente max per uscita(mA) | 150 | Livello di commutazione alto(V) | 11-30 | Livello di commutazione basso(V) | 0-5 |
Materiali | Alloggiamento: PA ;presa: PA; controdado: ottone nichelato | Consumo di corrente(mA) | < 1100; (USB) | Classe di protezione | III |
Applicazione | Impostazione dei parametri e analisi delle unità | Numero di porte classe A | 1 | Temperatura ambiente(°C) | -25-50 |
Ingressi digitali di protezione da cortocircuito | Sì | Resistenza alle vibrazioni | DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-4 DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-64 DIN EN 60068-2-6 |
Umidità relativa max dell’aria(%) | 90 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link; USB | Corrente nominale per porta(A) | 0.65|0.15 | Collegamento elettrico - sensore | Connettore: M12 |
Numero di interfacce USB | 1 | A prova di cortocircuito | Sì | Revisione IO-Link | 1.1 |
Con indicatore | PWR: 1 x LED, verde/rosso alimentazione della tensione: IO-Link: 1 x LED, verde/rosso comunicazione DI/DO: 1 x LED, arancione ingresso/uscita digitale |
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | Alimentazione del sensore | 24 V DC |
Si trova sulla pagina di Master IO-link USB, il codice articolo è il seguente: AL1060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL1060.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali