Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2M250
Durata a magazzino(MON) | 24 | Protezione | IP 67; (ISO 20653) | Materiali | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4401/316) |
---|---|---|---|---|---|
Consumo di corrente(mA) | < 770 | Umidità di stoccaggio(%) | < 75; (umidità relativa) | Risoluzione dell'immagine(px) | 680 x 480 |
Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-125 | Tensione di esercizio(V) | 10-32 DC | Temperatura ambiente(°C) | -40-85 |
Protezione da sovratensione | Sì | Collegamento elettrico - USCITA | Connettore: 1 x M18 | Accessori (inclusi) | Coperchi protettivi |
Si trova sulla pagina di MultiViewBox, il codice articolo è il seguente: E2M250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2M250.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali