Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CR3020
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite digitali: 1 | Numero totale di ingressi e uscite | 1 | Protezione | IP 20 |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Plastiche: | Consumo di corrente(mA) | < 6 | Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-85 |
Tensione di esercizio(V) | 8-32 DC | Numero di uscite digitali | 1 |
Si trova sulla pagina di Orologio in tempo reale, il codice articolo è il seguente: CR3020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CR3020.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali