Imposta Master IO-link USB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZZ1060

Codice componente
ZZ1060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

569.23 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2 Numero di ingressi digitali 2; (porta IO-Link classe A: 1 x 2) Protezione IP 65; IP 67
Tensione nominale DC(V) 5; (USB) Carico corrente max per uscita(mA) 150 Livello di commutazione alto(V) 11-30
Versione USB 2.0 Livello di commutazione basso(V) 0-5 Materiali Alloggiamento: PA ;presa: PA; controdado: ottone nichelato
Consumo di corrente(mA) < 1100; (USB) Classe di protezione III Applicazione Impostazione dei parametri e analisi delle unità
Numero di porte classe A 1 Temperatura di stoccaggio(°C) -25-85 Temperatura ambiente(°C) -25-50
Ingressi digitali di protezione da cortocircuito Numero di uscite digitali 2; (porta IO-Link classe A: 1 x 2) Umidità relativa max dell’aria(%) 90
Interfaccia di comunicazione IO-Link; USB Corrente nominale per porta(A) 0.65|0.15 Collegamento elettrico - sensore Connettore: M12
Numero di interfacce USB 1 A prova di cortocircuito Revisione IO-Link 1.1
Con indicatore PWR: 1 x LED, verde/rosso alimentazione della tensione: IO-Link: 1 x LED, verde/rosso comunicazione
DI/DO: 1 x LED, arancione ingresso/uscita digitale
Tipo di trasmissione COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) Alimentazione del sensore 24 V DC

Si trova sulla pagina di Imposta Master IO-link USB, il codice articolo è il seguente: ZZ1060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZZ1060.

Supporto tecnico