Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EC0730 |
EC0731 |
EC0733 |
EC2110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiali | Design | Dimensioni (mm) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Telaio di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304) | Per ecomatDisplay 5" | 112 x 100 x 37.3 | distanziatori: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm vite di fermo: 4 rondelle: 4 Dadi: 4 | |
74.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Telaio di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304) | Per ecomatDisplay 7" | 135 x 120 x 43 | distanziatori: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm vite di fermo: 4 rondelle: 4 Dadi: 4 | |
95.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Telaio di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304); guarnizione: polipropilene nero | Per ecomatDisplay 12" | 158 x 10 x 19 | Telaio di montaggio: 2 Guarnizione: 1 distanziatori: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm vite di fermo: 4 rondelle: 4 Dadi: 4 | |
64.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | lamiera d'acciaio | Per moduli di processo e di dialogo PDM360 NG | 163.5 x 210 x 50.6 | Dadi rondelle viti di fermo Guarnizione:, assorbimento delle vibrazioni |
Loading...
Tipo di montaggio | Installazione |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiali
Design
Dimensioni(mm)
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali