Sdoppiatore quadruplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E70600

Codice componente
E70600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.74 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 65 Progettazione elettrica AS-i Materiali PA 6.6; viti: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); dadi: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione a cavo a nastro: NBR
Alimentazione della tensione aggiuntiva(V) 24 DC Tensione di esercizio(V) 26.5-31.6 DC Temperatura ambiente(°C) -25-75
Carico corrente max totale(A) 8

Si trova sulla pagina di Sdoppiatore quadruplo, il codice articolo è il seguente: E70600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E70600.

Supporto tecnico