Scheda PCI AS-Interface

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC1096

Codice componente
AC1096
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,159.14 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 00 Consumo di corrente(mA) < 400; (5 V: 300 mA; 3,3 V: 100 mA) Applicazione Safety at Work AS-i
Interfaccia di comunicazione Bus PCI Consumo di corrente max da AS-I(mA) 70 Numero di master AS-I 2
Accessori (inclusi) CD del driver

Si trova sulla pagina di Scheda PCI AS-Interface, il codice articolo è il seguente: AC1096.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC1096.

Supporto tecnico