Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DTE601 |
DTE602 |
DTE604 |
DTE801 |
DTE802 |
DTE804 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di apertura (°) | Testina di lettura/scrittura a distanza frontale (mm) | di lavoro | Standard RFID | Protocollo | Distanza scrittura/lettura lato testina (mm) | Consumo energetico (W) | Frequenza d’esercizio (MHz) | Omologazione radio per | Tipologia di impiego | Potenza di trasmissione ERP (mW) | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896.96 € | 1 | 3 giorni | - | 600 | PBT/PC; acciaio inossidabile; alluminio | ISO 15693 | PROFINET|TCP/IP | 850 | - | 13.56 | UNIONE EUROPEA; Australia; Cina | trasmissione dati | - | 113 x 113 x 50 | ||
896.96 € | 1 | 3 giorni | - | 600 | PBT/PC; acciaio inossidabile; alluminio | ISO 15693 | Ethernet/IP|TCP/IP | 850 | - | 13.56 | UNIONE EUROPEA; Australia; Cina | trasmissione dati | - | 113 x 113 x 50 | ||
896.96 € | 1 | 3 giorni | - | 600 | PBT/PC; acciaio inossidabile; alluminio | ISO 15693 | TCP/IP | 850 | - | 13.56 | UNIONE EUROPEA; Australia; Cina | - | - | 113 x 113 x 50 | ||
1,350.41 € | 1 | 3 giorni | - | - | Alloggiamento: alluminio; PBT/PC; acciaio inossidabile | - | PROFINET|TCP/IP | - | 8.6 | 865-868 (ETSI) | EU | trasmissione dati | 200 | 113 x 118.6 x 50 | ||
1,350.41 € | 1 | 3 giorni | 60 | - | Alloggiamento: alluminio; PBT/PC; acciaio inossidabile | - | Ethernet/IP|TCP/IP | - | 8.6 | 865-868 (ETSI) | EU | trasmissione dati | 200 | 113 x 118.6 x 50 | ||
1,377.42 € | 1 | 3 giorni | - | - | Alloggiamento: alluminio; PBT/PC; acciaio inossidabile | - | TCP/IP | - | 8.6 | 865-868 (ETSI) | EU | - | 200 | 113 x 118.6 x 50 |
Loading...
Protezione | IP 67 | Carico corrente max. per uscita(mA) | 100; (max.) | Consumo di corrente(mA) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione | III | Tensione di esercizio(V) | 19.2-28.8 DC | Temperatura ambiente(°C) | -20-60 |
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
Configura
Proprietà di base
Angolo di apertura(°)
Testina di lettura/scrittura a distanza frontale(mm)
di lavoro
Standard RFID
Protocollo
Distanza scrittura/lettura lato testina(mm)
Consumo energetico(W)
Frequenza d’esercizio(MHz)
Omologazione radio per
Tipologia di impiego
Potenza di trasmissione ERP(mW)
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali