Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E80321
Protezione | IP 65 | Tensione nominale DC(V) | 5 | di lavoro | PS (polistirolo) |
---|---|---|---|---|---|
Consumo di corrente(mA) | < 60 | Applicazioni | Per l’uso su PC o notebook | Collegamento elettrico | Cavo: 1,8 m |
Temperatura ambiente(°C) | -20-50 | Frequenza d’esercizio(MHz) | 0.125 |
Si trova sulla pagina di Lettore palmare RFID, il codice articolo è il seguente: E80321.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E80321.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali