Leggi la testa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DTA101
DTA201
DTA301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lettura/lettura distanza lato testa Protezione Certificato AS-I di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Viso sensibile Omologazione radio per Testata di lettura/lettura distanza frontale Dimensioni
(mm)

722.63 €

1 4 giorni 200IP 6771502PA< 5026,5-31,6 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus)Connettore: 1 x M12-20-50-UNIONE EUROPEA; STATI UNITI D’AMERICA; Canada; Australia; Cina; Singapore20055 x 24 x 41

755.73 €

1 4 giorni 150IP 67; IP 69K87202PA< 7526.5-31.6 DCConnettore: 1 x M12, girevole, bloccabile-20-605 posizioni selezionabiliUNIONE EUROPEA; STATI UNITI D’AMERICA; Canada; Australia; Singapore15040 x 40 x 54

748.66 €

1 4 giorni 280IP 6783501Alloggiamento: PPE; parti metalliche: Zinco pressofuso/ottone nichelato< 6526,5-31,6 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus)Connettore: 1 x M12, girevole-20-60-UNIONE EUROPEA; STATI UNITI D’AMERICA; Canada; Australia; Singapore40092 x 80 x 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Progettazione elettrica AS-i Classe di protezione III Applicazioni Rilevamento di oggetti su mezzi di trasporto
Temperatura di stoccaggio(°C) -25-80 Codice ID AS-I(esa.) 3 Alloggiamento rettangolare
Frequenza d’esercizio(MHz) 0.125 Configurazione I/O AS-I(esa.) 7 Con indicatore Tensione di esercizio
1 x LED, verde
Comunicazione RS232
1 x LED, giallo
errore comunicazione dati AS-i
1 x LED, rosso
Velocità di viaggio(m/s) < 0.5

Supporto tecnico