Medaglietta identificativa【1-500 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E80301
E80302
E80311
E80312
E80317
E80318
E80319
E80320
E80322
E80341
E80342
E80343
E80344
E80345
E80346
E80347
E80348
E80349
E80353
E80360
E80361
E80370
E80371
E80377
E80379
E80380
E80381
E80382
E80383
E80384
E80385
E80387
E80388
E80393
E80394
E80400
E80404
E80406
E80407
E80408
E80409
E80410
E80413
E80414
E80415
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura del blocco
(byte)
Protezione Cicli di scrittura massimi Cicli di lettura massimi di lavoro Applicazioni Tipo memoria Tipo chip Temperatura ambiente
(°C)
Codice prodotto elettronico (EPC) Quantità per pacco
(pz.)
Temperatura di esercizio (Attivo)
(°C)
Standard RFID Picco di temperatura (Passivo)
(°C)
Tipo di montaggio Dimensione della memoria
(Punta)
Alloggiamento Frequenza d’esercizio
(MHz)
Numero di serrature Numero di Identificazione univoco (UID)
(byte)
Installazione Dimensioni
(mm)
Accessori (inclusi)

20.49 €

1 4 giorni -IP 67100000illimitatoPA nerocodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamento---40-85---40-85-120; (durata della prova: 1 x 100 h)montaggio a vite224tipo filettato0.125---M5 x 0.8 / L = 16.5-

33.51 €

1 4 giorni -IP 67100000illimitatoPBT arancione; PA nerocodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamento---40-85---40-85-120; (durata della prova: 1 x 100 h)-224supporto per cartellini per portapezzo0.125---18 x 33 x 16.9Etichetta identificativa: E80301

40.15 €

1 4 giorni -IP 67100000illimitatomanicotto filettato: PBT arancionecodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamento---25-85---25-85-160; (durata della prova: 1 x 35 h)montaggio a vite224tipo filettato0.125--Installazione su metalloM18 x 1 / L = 16.2Controdadi: 2

18.70 €

1 4 giorni -IP 67100000illimitatoPPS, nerocodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamento---25-85---25-85-160; (durata della prova: 1 x 35 h)-224-0.125---ø 12 / L = 2-

12.19 €

1 4 giorni -IP 67100000illimitatoPC nerocodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamento---25-70---25-70-130; (durata della prova: 1 x 100 h)-224-0.125---ø 20 / L = 2.2-

12.60 €

1 4 giorni -IP 67100000illimitatoPC nerocodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamento---25-70---25-70-130; (durata della prova: 1 x 100 h)-224-0.125---ø 30 / L = 2.2-

13.02 €

1 4 giorni -IP 67100000illimitatoPC nerocodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamento---25-70---25-70-100; (durata della prova: 1 x 100 h)-224-0.125---ø 50 / L = 2.2-

18.70 €

1 4 giorni -IP 67100000illimitatoPVC biancocodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamento---35-50---35-50-50-224Carta ISO0.125---54 x 86 x 1-

25.33 €

1 4 giorni -IP 68100000illimitatoPA alta temperaturacodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamento---25-85---25-85-200; (durata della prova: 160°C: 500 x 20 min. 200°C: 10 x 20 min.)-224-0.125---ø 26 / L = 4-

209.77 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4IP 68100000illimitatoPU-EEPROMICODE SLIX-25-85---ISO 15693-Installazione su materiali metallici e non; (fissaggio a vite; incollaggio su una superficie)896-13.56288-ø 47 / L = 10-

105.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4IP 68100000illimitatoPA 6-EEPROMICODE SLIX-40-85---ISO 15693-Installazione su materiali metallici e non; (fissaggio a vite; incollaggio su una superficie)896-13.56288-ø 34 / L = 6-

100.66 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 3 giorni 4IP 68100000illimitatoABS-EEPROMICODE SLIX-25-85---ISO 15693-Installazione su materiali metallici e non; (fissaggio a vite; incollaggio su una superficie; In caso di installazione su metallo montare il lato piatto sulla superficie)896-13.56288-90 x 34 x 7-

68.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4IP 68100000illimitatoPPScodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamentoEEPROMICODE SLIX-25-85---ISO 15693-Installazione su materiali non metallici; (incollato a una superficie)896-13.56288-ø 16 / L = 3-

143.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni -IP 67100000illimitatoPA nerocodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamento---25-85---25-85-120; (durata della prova: 1 x 100 h)montaggio a vite2048tipo filettato0.125---M5 x 0.8 / L = 16.5-

20.21 €

1 4 giorni -IP 67100000illimitatoPBT arancione; PA nerocodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamento---25-85---25-85-120; (durata della prova: 1 x 100 h)-2048supporto per cartellini per portapezzo0.125---18 x 33 x 16.9Etichetta identificativa: E80345

138.87 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4IP 67100000illimitatoPA nerocodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamentoEEPROMVigo-25-85---ISO 15693-Installazione su materiali non metallici; (fissaggio a vite; incollaggio su una superficie)896tipo filettato13.56288-M5 / L = 16.5-

19.93 €

1 4 giorni 4IP 67100000illimitatoPBT arancione; PA nerocodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamentoEEPROMVigo-25-85---ISO 15693-Installazione su materiali metallici e non; (fissaggio a vite; incollaggio su una superficie)896supporto per cartellini per portapezzo13.56288-18 x 33 x 16.9-

76.99 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 8IP 68illimitatoillimitatoPPAcodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamentoFRAMMB89R118C-25-85---ISO 15693--16000-13.562508-ø 20 / L = 3-

24.09 €

1 4 giorni ----PU nero----25-85-1-25-85-100-128-865-870---ø 30 / L = 10-

13.02 €

1 4 giorni 4IP 68100000illimitatoPA 6 nero----25-85---25-85-140; (durata della prova: 1 x 100 h)-192-0.12564-ø 30 / L = 2.5-

20.90 €

1 4 giorni 4IP 68100000illimitatoPA 6 nero----25-85---25-85-140; (durata della prova: 1 x 100 h)-1984-0.125624-ø 30 / L = 2.5-

33.65 €

1 4 giorni 8IP 68illimitatoillimitatoPA 6 nero-FRAMMB89R118C-25-85---ISO 15693-Installazione su materiali non metallici; (fissaggio a vite; incollaggio su una superficie)16000-13.562508-ø 30 / L = 2.8-

14.68 €

1 4 giorni 4IP 68; IP 69K100000illimitatoPA 6 nero-EEPROMICODE SLIX-40-85---ISO 15693-Installazione su materiali non metallici; (fissaggio a vite; incollaggio su una superficie)896-13.56288-ø 30 / L = 3-

13.99 €

1 4 giorni 4IP 68100000illimitatoPPA-EEPROMICODE SLIX-40-85---ISO 15693140; (durata della prova: 1 x 100 h)Installazione su materiali non metallici; (incollato a una superficie)896-13.56288-ø 20 / L = 3-

1,707.65 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 4-100000illimitatoPP; adesivo: HL2-EEPROMICODE SLIX----ISO 15693-Installazione su materiali non metallici; (autoadesivo)896-13.56288-50 x 80 x 0.1-

58.98 €

1 4 giorni 32IP 68; IP 69KillimitatoillimitatoPPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]-FRAMMB89R112-25-85---ISO 15693-Installazione su materiali non metallici; (fissaggio a vite; incollaggio su una superficie)65536-13.562568-ø 30 / L = 3-

112.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4IP 68100000illimitatoPPA GF30; resina epossidica rivestita-EEPROMICODE SLIX-40-85---ISO 15693-Installazione su metallo e materiali non metallici896-13.56288Installazione su metallo e materiali non metalliciø 4.35 / L = 3.6-

1,661.68 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 4-100000illimitatoPP; adesivo: HL2-EEPROMICODE SLIX-40-85---ISO 15693-Installazione su materiali non metallici; (autoadesivo)896-13.56288-30 x 65 x 0.1-

36.55 €

1 4 giorni 8IP 68; IP 69KillimitatoillimitatoPPA nero-FRAMMB89R118C-25-85---ISO 15693-Installazione su materiali non metallici; (fissaggio a vite; incollaggio su una superficie)16000-13.562508-ø 50 / L = 3-

17.87 €

1 4 giorni 4IP 68; IP 69K100000illimitatoPPA nero-EEPROMICODE SLIX-40-85---ISO 15693-Installazione su materiali non metallici; (fissaggio a vite; incollaggio su una superficie)1024-13.56288-ø 50 / L = 3-

153.14 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4IP 68100000illimitatoVetrocodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamentoEEPROMICODE SLIX-20-85---ISO 15693-Installazione su materiali non metallici; (incollato a una superficie)896-13.56288-ø 4 / L = 22-

63.00 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4IP 66100000illimitatoABScodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamentoEEPROMICODE SLIX-25-55---ISO 15693-Installazione su materiali non metallici; (occhiello di fissaggio)896-13.56288-40 x 31 x 4.8-

122.54 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4IP 68100000illimitatoPPS nero; resina epossidica rivestita-EEPROMVigo-40-90---ISO 15693-Installazione su materiali metallici e non; (aderente a una superficie; In caso di installazione su metallo montare il lato grigio sulla superficie)896-13.56328-ø 12.3 / L = 2.1-

17.04 €

1 4 giorni -IP 68--Alloggiamento: policarbonato-ABSCodifica RFID di serbatoi metalliciEEPROMImpinj Monza 4QT-40-8596 bit; (estendibile: 128 bit)1-EPC Classe1 GEN2/ISO 18000-6C--512-860-930-64-53 x 139.2 x 14.9-

18.00 €

1 4 giorni -IP 68--Alloggiamento: policarbonato-ABSCodifica RFID di serbatoi metalliciEEPROMImpinj Monza 4QT-40-8596 bit; (estendibile: 128 bit)1-EPC Classe1 GEN2/ISO 18000-6C--512-860-930; (India: 865-867 MHz)-6-70 x 174 x 17.6-

566.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4---PPScodifica dei portapezzi nei trasportatori di instradamentoEEPROMICODE SLIX-55-240---ISO 15693-Installazione su materiali metallici e non; (fissaggio a vite: distanziale E80401; incollato su una superficie)896-13.56288-51 x 6.5 x 51-

68.95 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4IP 68100000illimitatoPA 9T-EEPROMICODE SLIX-25-90---ISO 15693-Installazione su materiali metallici e non; (fissaggio a vite; incollaggio su una superficie; In caso di installazione su metallo, montare il lato B sulla superficie)896-13.56288-ø 22 / L = 3-

53.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4IP 68--Alloggiamento: Epoxydharz--ICODE SLIX-40-85-10-ISO 15693--896-13.56288-ø 7.5 / L = 1-

67.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4IP 67100000illimitatoPVC-EEPROMICODE SLIX-30-50---ISO 15693--896-13.56288-54 x 86 x 1-

141.23 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4-100000illimitatoAlloggiamento: PPA GF30; resina epossidica-EEPROMICODE SLIX-40-85-10-ISO 15693-Alloggiamento a pressione; installazione in metallo; installazione non in metallo896-13.56288-ø 8.3 / L = 3.6-

42.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 3 giorni ----Alloggiamento: PVC-EEPROMImpinj Monza 4QT-35-5096-128 bit; (Utente: 32-64 bit)10-EPC Classe1 GEN2/ISO 18000-6C--192-860-960---54 x 85.6 x 0.76-

86.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni -IP 68---Codifica RFID nel controllo della produzione---25-50-50----512-13.56-8-30 x 65 x 0.6-

49.02 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni -IP 68--Alloggiamento: policarbonato-ABSCodifica RFID di serbatoi metalliciEEPROMImpinj Monza 4QT-40-85128 bit5-EPC Classe1 GEN2/ISO 18000-6C--512-860-930-6-110 x 25 x 12.9-

62.03 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni -IP 68--Alloggiamento: policarbonato-ABSCodifica RFID di serbatoi metalliciEEPROMImpinj Monza 4QT-40-85128 bit5-EPC Classe1 GEN2/ISO 18000-6C--512-860-930-6-48 x 51 x 12.6-

166.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 4-100000illimitatoAlloggiamento: PPA GF30; resina epossidica-EEPROMICODE SLIX-40-85-10-ISO 15693-Alloggiamento a pressione; installazione in metallo896-13.56288-ø 10.3 / L = 4-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico