Presa del cavo di collegamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E12543
E12544
E12545
E12549
E12550
E12551
E12565
E12566
E12614
E60303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione di lavoro Classe di protezione Attacco Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max. totale
(A)
Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Temperatura ambiente (in movimento)
(°C)

23.46 €

1 4 giorni IP 67; (connettore di accoppiamento inserito)PAIII-8-32 DC-40-854PAPrivo di silicone; Privo di alogeni; Idoneità della catena di accoppiamento-20-85

25.23 €

1 4 giorni IP 67; (connettore di accoppiamento inserito)PAIII-8-32 DC-40-854PAPrivo di silicone; Privo di alogeni; Idoneità della catena di accoppiamento-20-85

31.03 €

1 4 giorni IP 67; (connettore di accoppiamento inserito)PAIII-8-32 DC-40-854PAPrivo di silicone; Privo di alogeni; Idoneità della catena di accoppiamento-20-85

24.75 €

1 4 giorni IP 67; (connettore di accoppiamento inserito)PAIII-8-32 DC-40-854PAPrivo di silicone; Privo di alogeni; Idoneità della catena di accoppiamento-20-85

27.73 €

1 4 giorni IP 67; (connettore di accoppiamento inserito)PAIII-8-32 DC-40-854PAPrivo di silicone; Privo di alogeni; Idoneità della catena di accoppiamento-20-85

37.67 €

1 4 giorni IP 67; (connettore di accoppiamento inserito)PAIII-8-32 DC-40-854PAPrivo di silicone; Privo di alogeni; Idoneità della catena di accoppiamento-20-85

26.06 €

1 4 giorni -PBT--12-24 DC-40-100----40-100

43.83 €

1 4 giorni -PBT--12-24 DC-40-100----40-100

30.45 €

1 4 giorni -Alloggiamento: TPU--< 50 AC/DC-25-90--Privo di alogeno-

39.32 €

1 4 giorni ---Cavo: 10 m, PUR; 4 x 0,5 mm², connettore: 1 x AMP, dritto------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico