Tappo della valvola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E11651
E11652
E11991
E11992
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dado materiale Collegamento elettrico - presa Carico corrente max. totale
(A)
Caratteristica speciale Dimensioni
(mm)

31.03 €

1 4 giorni -Connettore: 1 x valvola tipo A DIN, angolato; corpo stampato: PP/FPM5Privo di silicone28.5 x 29.5 x 47

31.03 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichelConnettore: 1 x valvola tipo B DIN, angolato; corpo stampato: PP/FPM; Bloccaggio: ottone, placcato nickel-Privo di silicone; privo di alogeno28.5 x 24 x 49

38.26 €

1 4 giorni -Connettore: 1 x valvola tipo A DIN, angolato; corpo stampato: PP/FPM5Privo di silicone; privo di alogeno28.5 x 29.5 x 47

38.26 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichelConnettore: 1 x valvola tipo B DIN, angolato; corpo stampato: PP/FPM; Bloccaggio: ottone, placcato nickel-Privo di silicone; privo di alogeno28.5 x 24 x 49

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67 di lavoro PP; FKM Tensione di esercizio(V) < 24 AC/DC
Temperatura ambiente(°C) -20-80 Protezione da sovratensione Sì; (VDR) Materiale del corpo stampato PP / FPM
Con indicatore Stato di commutazione: 1 LED, giallo

Supporto tecnico