Sensore di inclinazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EC2019
EC2045
EC2060
EC2061
EC2082
JD1111
JD1121
JD1311
JD2110
JD2120
JD2310
JN2100
JN2101
JN2200
JN2201
JN2300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Uscita tensione analogica
(V)
Protezione Campo di misurazione della velocità di imbardata del veicolo
(°/s)
Tempo di ritardo all’accensione
(s)
Progettazione elettrica Coefficiente di temperatura
(1/K)
Ripetibilità
(°)
Gamma angolare
(°)
Limita la frequenza
(Hz)
di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Consumo di corrente max.
(mA)
Umidità di stoccaggio
(%)
Classe di protezione Applicazioni Gamma di frequenza
(Hz)
Precisione
(°)
Uscita corrente analogica
(mA)
Collegamento elettrico - CAN-OUT Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Numero di assi di misura Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità Numero di uscite analogiche Tempo massimo di inizializzazione
(ms)
Dati di processo binari Funzione di uscita Numero totale di uscite Protocollo Carico max.
(Ω)
Uscita analogica di precisione
(%)
Accelerazione del campo di misura
(g)
Numero di uscite digitali Resistore terminale Resistenza al carico min.
(Ω)
Principio operativo Protezione da cortocircuiti Campo di misura delle vibrazioni
(mm/s)
Numero di interfacce CAN Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Isteresi
(°)
Interfaccia di comunicazione Risoluzione
(°)
Coppia di serraggio
(Nm)
Campo di misura delle vibrazioni
(g)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Protezione da sovraccarico Principio di misura Dati di processo analogico Modalità Sio Tempo ciclo di processo minimo
(ms)
Profili Resistenza di isolamento min.
(MΩ)
Revisione IO-Link Collegamento elettrico - CAN-IN Dimensioni
(mm)
Tipo di porta master richiesto Con indicatore Tipo di trasmissione Accessori (inclusi)

357.39 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di uscite analogiche: 10-10-----0.1± 90--------0.1---15-30 DC1Cavo: 3,5 m, PUR--1-------------------1.8-----------41 x 41 x 52----

357.39 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di uscite analogiche: 10.5-4.5-----0.1± 90--------0.1---8-30 DC1Cavo: 3,5 m, PUR--1-------------------1.8-----------41 x 41 x 52----

377.85 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-------± 20--------0.14-20--11-15 DC1Connettore: 1 x M12--1-------------------1.8-----------41 x 41 x 52----

94.84 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1------0.22.2-5.5--------0.2---10-30 DC1Cavo: 3,1 m, PVC-----normalmente aperto-----1----------------------75 x 22 x 16----

377.85 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-------± 90----90; (senza condensazione)---0.14-20--40-8520-30 DC1Connettore: 1 x M12--1-------------------1.8-----------41 x 41 x 52----

906.16 €

1 Disponibile 4 giorni --IP 67; IP 68; IP 69K± 500--≤ ± 0.008°± 0.050-360-Alloggiamento: alluminio pressofuso nero; miscela isolante: resina poliuretanica< 65; (9 - 30 V DC)--IIIMisurazione dell’inclinazione ad alta precisione in applicazioni dinamiche-± 0.5|± 0.3---40-859-30 DC1; (Z)--40-85-----CANopen--± 4------1-≤ ± 0.05CAN0.01; (parametrizzabile)----MEMS capacitivo; (Sensore di accelerazione; giroscopio)----100; (500 V DC)-Connettore: 1 x M1227 x 59 x 105.3-Modalità preoperativa: 1 x LED, verde
Modalità operativa: 1 x LED, verde lampeggiante
guasto: 1 x LED, rosso
-Coperchio protettivo: 1

936.15 €

1 Disponibile 4 giorni --IP 67; IP 68; IP 69K± 500--≤ ± 0.008°± 0.050-360-Alloggiamento: alluminio pressofuso nero; miscela isolante: resina poliuretanica< 65; (9 - 30 V DC)--IIIMisurazione dell’inclinazione ad alta precisione in applicazioni dinamiche-± 0.5|± 0.3-Connettore: 1 x M12-40-859-30 DC1; (Z)--40-85-----CANopen--± 4------1-≤ ± 0.05CAN0.01; (parametrizzabile)----MEMS capacitivo; (Sensore di accelerazione; giroscopio)----100; (500 V DC)--27 x 59 x 118.5-Modalità preoperativa: 1 x LED, verde
Modalità operativa: 1 x LED, verde lampeggiante
guasto: 1 x LED, rosso
-Coperchio protettivo: 2

896.16 €

1 Disponibile 4 giorni --IP 67; IP 68; IP 69K± 500--≤ ± 0.008°± 0.050-360-Alloggiamento: alluminio pressofuso nero; miscela isolante: resina poliuretanica< 65; (9 - 30 V DC)--IIIMisurazione dell’inclinazione ad alta precisione in applicazioni dinamiche-± 0.5|± 0.3---40-859-30 DC1; (Z)--40-85-----SAE J1939--± 4------1-≤ ± 0.05CAN0.01----MEMS capacitivo; (Sensore di accelerazione; giroscopio)----100; (500 V DC)-Connettore: 1 x M1227 x 59 x 105.3-Modalità operativa: 1 x LED, verde
guasto: 1 x LED, rosso
-Coperchio protettivo: 1

906.16 €

1 Disponibile 4 giorni --IP 67; IP 68; IP 69K± 500--≤ ± 0.008°± 0.05± 90-Alloggiamento: alluminio pressofuso nero; miscela isolante: resina poliuretanica< 65; (9 - 30 V DC)--IIIMisurazione dell’inclinazione ad alta precisione in applicazioni dinamiche-± 0.5|± 0.3---40-859-30 DC2; (X/Y)--40-85-----CANopen--± 4------1-≤ ± 0.05CAN0.01; (parametrizzabile)----MEMS capacitivo; (Sensore di accelerazione; giroscopio)----100; (500 V DC)-Connettore: 1 x M1227 x 59 x 105.3-Modalità preoperativa: 1 x LED, verde
Modalità operativa: 1 x LED, verde lampeggiante
guasto: 1 x LED, rosso
-Coperchio protettivo: 1

936.15 €

1 Disponibile 4 giorni --IP 67; IP 68; IP 69K± 500--≤ ± 0.008°± 0.05± 90-Alloggiamento: alluminio pressofuso nero; miscela isolante: resina poliuretanica< 65; (9 - 30 V DC)--IIIMisurazione dell’inclinazione ad alta precisione in applicazioni dinamiche-± 0.5|± 0.3-Connettore: 1 x M12-40-859-30 DC2; (X/Y)--40-85-----CANopen--± 4------1-≤ ± 0.05CAN0.01; (parametrizzabile)----MEMS capacitivo; (Sensore di accelerazione; giroscopio)----100; (500 V DC)--27 x 59 x 118.5-Modalità preoperativa: 1 x LED, verde
Modalità operativa: 1 x LED, verde lampeggiante
guasto: 1 x LED, rosso
-Coperchio protettivo: 2

896.16 €

1 Disponibile 4 giorni --IP 67; IP 68; IP 69K± 500--≤ ± 0.008°± 0.05± 90-Alloggiamento: alluminio pressofuso nero; miscela isolante: resina poliuretanica< 65; (9 - 30 V DC)--IIIMisurazione dell’inclinazione ad alta precisione in applicazioni dinamiche-± 0.5|± 0.3---40-859-30 DC2; (X/Y)--40-85-----SAE J1939--± 4------1-≤ ± 0.05CAN0.01----MEMS capacitivo; (Sensore di accelerazione; giroscopio)----100; (500 V DC)-Connettore: 1 x M1227 x 59 x 105.3-Modalità operativa: 1 x LED, verde
guasto: 1 x LED, rosso
-Coperchio protettivo: 1

585.38 €

1 Disponibile 4 giorni --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-300; (tempo di riscaldamento)-≤ ± 0.02°≤ ± 0.10-360 / ± 1800.5-10; (parametrizzabile)Alloggiamento: zinco pressofuso nichelato70; (24 V DC. 25°C)310; (9.2 V DC; -40°C)-IIIMisurazione dell’inclinazione ad alta precisione su 2 assi per applicazioni mobili0.1-400≤ ± 0,5; (assoluto)-Connettore: 1 x M12-40-859.2-30 DC2--40-85-1000---CANopen CiA DS 301----Sì; (interno; parametrizzabile)---32001-≤ ± 0.05CAN0.1; (parametrizzabile)-16; (± 2; ± 4; ±8 g parametrizzabile)--MEMS capacitivo----100; (500 V DC)--90 x 62 x 33.2-Modalità preoperativa: 1 x LED, verde
Modalità operativa: 1 x LED, verde lampeggiante
guasto: 1 x LED, rosso
-Coperchio protettivo: 1

676.92 €

1 Disponibile 4 giorni --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-300; (tempo di riscaldamento)-≤ ± 0.0008°≤ ± 0.01-45-450.5-10; (parametrizzabile)Alloggiamento: zinco pressofuso nichelato70; (24 V DC. 25°C)405; (9.2 V DC; -40°C)-IIIMisurazione dell’inclinazione ad alta precisione su 2 assi per applicazioni mobili-≤ ± 0,01; (assoluto)-Connettore: 1 x M12-40-859.2-30 DC2--40-85-1000---CANopen CiA DS 301----Sì; (interno; parametrizzabile)-statico--1-≤ ± 0.05CAN0.01; (parametrizzabile)----MEMS capacitivo----100; (500 V DC)--90 x 62 x 33.2-Modalità preoperativa: 1 x LED, verde
Modalità operativa: 1 x LED, verde lampeggiante
guasto: 1 x LED, rosso
-Coperchio protettivo: 1

498.46 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 22-10; (in caso di guasto: 1 V)IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-300; (tempo di riscaldamento)PNP/NPN≤ ± 0.02°≤ ± 0.1± 1800.5-10; (parametrizzabile)Alloggiamento: zinco pressofuso nichelato90; (24 V DC. 25°C)330; (9.2 V DC; -40°C)-IIIMisura dell’inclinazione ad alta precisione su 2 assi per applicazioni mobili e industriali0.1-400≤ ± 0,5; (assoluto)4-20; (in caso di guasto: 2 mA)--40-859,2-30 DC; (uscita di tensione: 12-30 DC; IO-link: 18-30 DC)2--40-85210002normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile)4-220; (220 (9.2-15 V) / 500 (15-30 V))≤ 1-2-1000; (10000 (12-13.5 V) / 1000 (13.5-30 V))-3200-2.5≤ ± 0.05IO-Link0.05-16; (± 2; ± 4; ±8 g parametrizzabile)125; (125 mA (85°C); 200 mA (60°C); 250 mA (40°C))MEMS capacitivo25Sensore intelligente: Dati di processo variabili; Identificazione del dispositivo, Diagnosi del dispositivo-1.1-90 x 62 x 33.2Afunzionamento: 1 x LED, verde
punto di commutazione
1 x LED, giallo
COM2 (38,4 kBaud)Coperchio protettivo

553.85 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 22-10; (in caso di guasto: 1 V)IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-300; (tempo di riscaldamento)PNP/NPN≤ ± 0.0008°≤ ± 0.01± 450.5-10; (parametrizzabile)Alloggiamento: zinco pressofuso nichelato100; (24 V DC. 25°C)380; (9.2 V DC; -40°C)-IIIMisura dell’inclinazione ad alta precisione su 2 assi per applicazioni mobili e industriali-≤ ± 0,01; (assoluto)4-20; (in caso di guasto: 2 mA)--40-859,2-30 DC; (uscita di tensione: 12-30 DC; IO-link: 18-30 DC)2--40-85210002normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile)4-220; (220 (9.2-15 V) / 500 (15-30 V))≤ 1-2-1000; (10000 (12-13.5 V) / 1000 (13.5-30 V))---2.5≤ ± 0.05IO-Link0.01--125; (125 mA (85°C); 200 mA (60°C); 250 mA (40°C))MEMS capacitivo25Sensore intelligente: Dati di processo variabili; Identificazione del dispositivo, Diagnosi del dispositivo-1.1-90 x 62 x 33.2Afunzionamento: 1 x LED, verde
punto di commutazione
1 x LED, giallo
COM2 (38,4 kBaud)Coperchio protettivo

584.61 €

1 Disponibile 4 giorni --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-300; (tempo di riscaldamento)-≤ ± 0.02°≤ ± 0.10-360 / ± 1800.5-10; (parametrizzabile)Alloggiamento: zinco pressofuso nichelato70; (24 V DC. 25°C)310; (9.2 V DC; -40°C)-IIIMisurazione dell’inclinazione ad alta precisione su 2 assi per applicazioni mobili0.1-400≤ ± 0,5; (assoluto)-Connettore: 1 x M12-40-859.2-30 DC2--40-85-1000---SAE J1939----Sì; (interno; parametrizzabile)---32001-≤ ± 0.05CAN0.1-16; (± 2; ± 4; ±8 g parametrizzabile)--MEMS capacitivo----100; (500 V DC)--90 x 62 x 33.2-Modalità RUN
1 x LED, verde
guasto: 1 x LED, rosso
-Coperchio protettivo: 1

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico