Cavo di prolunga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E3M159

Codice componente
E3M159
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.42 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dado materiale acciaio inossidabile (1.4305/303)/acciaio inossidabile (1.4305/303) Protezione IP 67; IP 69K di lavoro Alloggiamento: PUR; guarnizione: FKM; pin di contatto: CuSn6 placcato nichel e stagnato
Design prolunga per cavo di collegamento O3M per cellulare con sensore 3D Smart con uscita video analogica PAL Classe di protezione III Collegamento elettrico - presa Connettore: 1 x M12, dritto; Chiusura: acciaio inossidabile (1.4305/303)
Idoneità alla catena di accoppiamento Tensione di esercizio(V) < 50 AC / < 60 DC Temperatura ambiente(°C) -40-80
Caratteristica speciale Cavo schermato; idoneità della catena di accoppiamento Dimensioni(mm) 14.5 x 14.5 x 48.4

Si trova sulla pagina di Cavo di prolunga, il codice articolo è il seguente: E3M159.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3M159.

Supporto tecnico