Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Umidità di stoccaggio(%) | 10-100 | Classe di protezione | II | Temperatura di stoccaggio(°C) | -25-55 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | < 250 AC / < 300 DC | Collegamento elettrico | Cavo: 5 m, PUR, privo di alogeni, nero, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | Temperatura ambiente(°C) | -20-90 |
Carico corrente max. totale(A) | 4 | Materiale del corpo stampato | TPU / TPU | Caratteristica speciale | Privo di alogeno |
Temperatura ambiente (in movimento)(°C) | -20-90 | Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali