Spina adattatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E10411
E11190
E11194
E11293
E11295
E11315
E11528
E11588
E7006S
E70190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Struttura del cavo di lavoro Tensione di esercizio
(V)
Filo di collegamento (spina) Lunghezza cavo
(m)
Numero di contatti (spina)

12.90 €

1 4 giorni 4 x 0,25 mm²zinco pressofuso placcato nichel< 250 AC/DCM120.54

11.85 €

1 4 giorni 4 x 0,25 mm²zinco pressofuso placcato nichel< 45 AC / < 70 DCM80.54

16.10 €

1 4 giorni 8 x 0,25 mm²zinco pressofuso placcato nichel< 50 AC / < 75 DCM120.58

15.27 €

1 4 giorni 4 x 0,25 mm²Ottone placcato in nichel< 250 AC/DCM120.054

15.27 €

1 4 giorni 4 x 0,25 mm²Ottone placcato in nichel< 45 AC / < 70 DCM120.124

15.27 €

1 4 giorni 4 x 0,25 mm² / 1 x 0,5 mmOttone placcato in nichel125 AC/DCM121.55

14.57 €

1 4 giorni 4 x 0..4 mm²zinco pressofuso placcato nichel< 250 AC/DCM120.084

15.27 €

1 4 giorni 5 x 0,25 mm²zinco pressofuso placcato nichel< 125 AC/DCM120.55

22.77 €

1 Disponibile 12 giorni 4 x 0,25 mm²PA< 250 DCM120.074

17.54 €

1 4 giorni 4 x 0,25 mm² / 1 x 0,5 mmzinco pressofuso< 125 AC/DCM120.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente(°C) -25-85 Tipo (spina) Tipo dritto Materiale cavo PVC
Codifica (spina) A

Supporto tecnico