Maestro AS-I

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

U71005

Codice componente
U71005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,701.54 €

1 Disponibile 2 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 20 Applicazione Master AS-i per piattaforme PLC Controllogix Tensione di esercizio(V) 30 DC
Temperatura ambiente(°C) 0-55 Consumo di corrente 5,1 V DC: 390 mA; 24 V DC: 150 mA; AS-i 1: 70 mA; AS-i 2: 70 mA Nota La configurazione viene gestita tramite il software RSLogix di Allen-Bradleys.
Interfaccia di comunicazione RS232 Numero di master AS-I 2 Con indicatore Display LED

Si trova sulla pagina di Maestro AS-I, il codice articolo è il seguente: U71005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U71005.

Supporto tecnico