PCB di sicurezza AS-Interface

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E7015S

Codice componente
E7015S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

174.62 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione dipendono dall'alloggio Progettazione elettrica 2 ingressi sicuri / 1 uscita LED non sicura Consumo di corrente(mA) < 50
Tensione di esercizio(V) 26.5-31.6 Temperatura ambiente(°C) -25-60 Designazione del prodotto PCB di sicurezza AS-i
Con indicatore funzionamento: LED verde; cortocircuito: LED rosso; funzionamento: LED giallo

Si trova sulla pagina di PCB di sicurezza AS-Interface, il codice articolo è il seguente: E7015S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E7015S.

Supporto tecnico