Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Protezione | IP 20 | Progettazione elettrica | Relè | Consumo di corrente(mA) | ≤ 125 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione | II | Applicazione | Monitoraggio di movimenti rotatori o lineari per il rispetto di un punto di impostazione massimo (velocità eccessiva) | Materiali dell’alloggiamento | PA (poliammide) |
Tensione di esercizio(V) | 19.2-28.8 DC | Temperatura ambiente(°C) | -40-55 | Caratteristiche di ingresso | Ingressi impulsi |
Tensione nominale(V) | 24 DC | Installazione | Guida TH35 (secondo EN 60715) | Alimentazione del sensore | 24 V DC / ≤ 70 mA |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali