Connettore per valvole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E10058
E12224
E30447
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione di lavoro Classe di protezione Collegamento elettrico - presa Tensione di esercizio
(V)
Carico corrente max. totale
(A)
Materiale del corpo stampato Dimensioni
(mm)

4.74 €

1 4 giorni IP 65PA-Connettore: 1 x otturatore della valvola tipo A DIN, angolato; corpo modellato: PA< 45 AC / < 70 DC16PA42 x 29 x 28

11.85 €

1 4 giorni IP 65Alloggiamento: PA trasparente; tappo di chiusura: PA nero; guarnizione: NBR nero-Connettore: 1 x valvola tipo A DIN, angolato< 24 DC16--

7.71 €

1 3 giorni IP 67PA; FKMIIIConnettore: 1 x otturatore della valvola tipo A DIN, angolato; corpo modellato: PA< 45 AC / < 70 DC10PA41 x 27 x 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente(°C) -40-125 Caratteristica speciale Privo di silicone

Supporto tecnico