Scatola sdoppiatore passivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC2900

Codice componente
AC2900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

230.81 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 68; IP 69K Materiali acciaio inox; PC Applicazioni Per aree igieniche e umide nell’industria alimentare
Collegamento elettrico - Spina Connettore: M12 Alimentazione della tensione aggiuntiva(V) 20-30 DC; (AUX) Certificato AS-I in attesa
Tensione di esercizio(V) 26.5-31.6 DC Temperatura ambiente(°C) -5-70 Carico corrente max. per modulo/slot(A) 4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Dimensioni(mm) ø 137.3 / L = 80

Si trova sulla pagina di Scatola sdoppiatore passivo, il codice articolo è il seguente: AC2900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC2900.

Supporto tecnico