Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E11685 |
E11686 |
E11690 |
E12255 |
E12256 |
E12274 |
E12359 |
E12385 |
E12567 |
E12568 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (°C) | Descrizione | Caratteristica speciale | Temperatura ambiente (in movimento) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.47 € | 1 | 4 giorni | - | -40-90 | Cavo: 50 m, PUR, senza alogeni, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP | Privo di alogeno; idoneità della catena di accoppiamento | - | ||
312.31 € | 1 | 4 giorni | < 300 AC/DC | -40-90 | Cavo: 100 m, PUR, senza alogeni, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP | Privo di alogeno; idoneità della catena di accoppiamento | - | ||
439.39 € | 1 | Preventivo | - | -30-80 | Cavo: 100 m, PUR, nero, Ø 6 mm; altamente flessibile; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm), PVC | - | -5-80 | ||
156.47 € | 1 | 12 giorni | - | -25-100 | Cavo: 50 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | - | - | ||
296.92 € | 1 | 12 giorni | - | -25-100 | Cavo: 100 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | - | - | ||
33.85 € | 1 | 4 giorni | - | -50-180 | Cavo: 100 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | - | -30-180 | ||
312.31 € | 1 | 12 giorni | - | -40-90 | Cavo: 100 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | Privo di alogeno; idoneità della catena di accoppiamento | - | ||
312.31 € | 1 | 12 giorni | - | -40-90 | Cavo: 100 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | Privo di alogeno; idoneità della catena di accoppiamento | - | ||
237.88 € | 1 | 12 giorni | - | -25-100 | Cavo: 100 m, MPPE, grigio, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | Privo di silicone | 0-100 | ||
132.55 € | 1 | 12 giorni | - | -25-100 | Cavo: 100 m, MPPE, grigio, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | Privo di silicone; privo di alogeno | 0-100 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente(°C)
Descrizione
Caratteristica speciale
Temperatura ambiente (in movimento)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali