Contatore preimpostato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E89005

Codice componente
E89005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

320.99 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di ingressi digitali: 2;Numero di uscite a relè: 2 Numero di ingressi digitali 2 Protezione IP 65; (sul davanti)
Materiali PC nero Energia ausiliaria per sensori DC(V) 24; (±15 %. 80 mA) Applicazione contatore preimpostato con 2 preimpostazioni
Temperatura di stoccaggio(°C) -25-75 Collegamento elettrico morsetti a vite a innesto: 7 x -2,5 mm² Temperatura ambiente(°C) -20-65
Elementi operativi 2 x Display LCD a 7 segmenti, retroilluminato verde a 6 cifre
8
pulsanti
Frequenza nominale AC(Hz) 50-60 Morsetti con classe di protezione IP 00
Numero di uscite a relé 2 Umidità relativa max dell’aria(%) 93 Tensione nominale AC(V) 90-260
Dimensioni(mm) 48 x 48 x 107

Si trova sulla pagina di Contatore preimpostato, il codice articolo è il seguente: E89005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E89005.

Supporto tecnico