Visualizzazione del valore Limite del valore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DP2200

Codice componente
DP2200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

147.08 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 Protezione IP 67 Tensione nominale DC(V) 24
Carico corrente max per uscita(mA) 50 Materiali PA Consumo di corrente(mA) 30-830; (24 V DC. Pieno carico)
Applicazione Visualizzazione decentralizzata, preelaborazione e conversione dei segnali analogici Numero di ingressi analogici 1 Collegamento elettrico - spina Connettore: M12
Uscita corrente analogica(mA) 4-20 Collegamento elettrico - presa Connettore: M12 Tensione di esercizio(V) 18-30 DC; (a SELV/PELV)
Temperatura ambiente(°C) -25-60 Funzione di uscita normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) Numero di uscite digitali 1
Interfaccia di comunicazione IO-Link Ingresso analogico (corrente)(mA) 4-20 Intervallo di tensione(V) 10-30
Alimentazione sensori degli ingressi 24 V DC Dimensioni(mm) 63 x 30 x 24 Con indicatore Stato di commutazione
LED, giallo
funzionamento: LED, verde
Display a LED a 7 segmenti, rosso/verde a 4 cifre parametrizzabile
altezza cifre 6,8 mm larghezza cifre 3,8 mm

Si trova sulla pagina di Visualizzazione del valore Limite del valore, il codice articolo è il seguente: DP2200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DP2200.

Supporto tecnico