Display LC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E89150

Codice componente
E89150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

224.25 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di ingressi analogici: 1 Protezione IP 65; (montato con rondella) Materiali Plastiche
Applicazione visualizzazione scalabile per sensori con uscita analogica Collegamento elettrico morsetti: -2.5 mm² Temperatura ambiente(°C) 0-60
Alloggiamento Alloggiamento per montaggio pannello Ingresso analogico (tensione)(V) 10-50 Dimensioni(mm) 39 x 75 x 54

Si trova sulla pagina di Display LC, il codice articolo è il seguente: E89150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E89150.

Supporto tecnico