Alimentazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC1212
AC1221
AC1226
AC1253
AC1254
AC1256
AC1257
AC1258
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Prestazioni di sovraccarico Tensione di uscita AS-I
(V)
Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(A)
Correzione di potenza
(W/K)
Disaccoppiamento dati integrato Protezione Tensione nominale DC
(V)
Ondulazione residua max
(mV)
Durata ammissibile della caduta di tensione (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(ms)
Certificato AS-I Tensione di ingresso DC
(V)
Materiali Classe di protezione Corrente di picco di accensione (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(A)
Corrente di uscita AS-I
(A)
Tipo di protezione da cortocircuiti Perdita di potenza (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(W)
Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Corrente di picco di accensione (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(A)
Frequenza AC
(Hz)
Perdita di potenza in funzionamento a circuito aperto
(W)
Temperatura ambiente
(°C)
Protezione da sovratensione Durata ammissibile della caduta di tensione (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(ms)
Fattore di potenza (tensione nominale 120 V AC/60 Hz) Frequenza nominale AC
(Hz)
Limitazione Corrente di punta Tipo di montaggio Numero di circuiti di uscita Protezione ingresso esterno Protezione da cortocircuiti Tolleranza della tensione di esercizio
(%)
Fattore di potenza (tensione nominale 230 V AC/50 Hz) Protezione contro la retroalimentazione
(V)
Potenza in uscita (picco)
(W)
Efficienza (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(%)
Perdita di potenza (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(W)
Tensione nominale AC
(V)
Corrente di ingresso (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(A)
Gamma tensione di ingresso AC
(V)
Efficienza (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(%)
Potenza in uscita (permanente)
(W)
Tempo di ritardo all'accensione max
(ms)
A prova di cortocircuito Dimensioni
(mm)
Con indicatore Fusibile
(A)

802.14 €

1 4 giorni -29,5-31,6; (a PELV)-1 (60-70°C)IP 20-50-21901-Alluminio--4-30-morsetti: -2.5 mm²--4-10-60---47-63--2> 10 A------110 / 230-88-132 / 184-264--500--Funzione: 2 LED, verdi8; (non accessibile)

261.94 €

1 3 giorni -29.5-31.6-2% / K (> 60°C)IP 20-50-91001-PC; ABSII-1.9---morsetti a gabbia: -1,5 mm²---0-70Sì; (< 34 V)90-47-63-guida; (TH35 (EN 60715); spazio libero per il raffreddamento a convezione 30 mm)1--10---88-110 / 230-100-240-6038045 x 90 x 100Tensione AS-i: LED, verde10; (esterno, caratteristiche B)

417.30 €

1 3 giorni -29,5-31,6; (a PELV; NEC classe II)-2 (60-70°C)IP 20-50-54401-Alluminio; lamiera d'acciaio zincata--2.8protetto elettronicamente--morsetti a gabbia;----10-70Sì; (< 55 V)--47-63--1> 6 A------110 / 230-85-132 / 184-264-85100--Funzione: LED, verde si spegne in caso di sovraccarico U < 28 V
Indirizzamento IR
LED, rosso
-

744.60 €

1 4 giorni costante di corrente di uscita30.5-------98401-lamiera d'acciaioI-------47-64--25-70Sì; (< 36 V)----guida; (TH35 (EN 60715))---15-20--256--400-380-480-24490124 x 62 x 120Tensione AS-i: LED, verde-

446.71 €

1 4 giorni costante di corrente di uscita30.5-------98601-lamiera d'acciaioI----selezione automatica della gamma--47-64--25-70Sì; (< 36 V)----guida; (TH35 (EN 60715))---10--134--110 / 230-100-120 / 200-240-122900124 x 40 x 120Tensione AS-i: LED, verde-

359.35 €

1 4 giorni costante di corrente di uscita30,5; (a PELV; NEC classe II)0.860 (60-70°C)--509898701-lamiera d'acciaioI32.8-11.6selezione automatica della gamma-347-64--25-70Sì; (< 36 V)960.56-guida; (TH35 (EN 60715))1≤ B-10 A / ≤ C-6 A-100.4735-8812.9110 / 2301.44100-120 / 200-24086.985900124 x 40 x 120Tensione AS-i: LED, verde-

511.57 €

1 4 giorni costante di corrente di uscita30.5----24--9880124lamiera d'acciaioIII----------25-70Sì; (< 36 V)----guida; (TH35 (EN 60715))---25-35--134------122650124 x 40 x 120Tensione AS-i: LED, verde-

630.05 €

1 4 giorni costante di corrente di uscita30.5-------98501-lamiera d'acciaioI----selezione automatica della gamma--47-64--25-70Sì; (< 36 V)----guida; (TH35 (EN 60715))---10--256--110 / 230-100-120 / 200-240-244800124 x 62 x 120Tensione AS-i: LED, verde-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Possibilità di collegamento in parallelo delle uscite No Possibilità di collegamento in serie delle uscite No Protezione sovraccarico

Supporto tecnico