Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZB0090
Classe di protezione | IP 67 | Contatti | 2 SPDT | Copertura | Giallo |
---|---|---|---|---|---|
Materiali dell’alloggiamento | Alluminio | Tensione di commutazione max | 230 V AC / 230 V DC | Corrente termica(A) | 6 |
Tipo di contatto | azione a scatto | Temperatura di esercizio(°C) | -25 - +70 | Montaggio | 2 x viti M8 |
Capacità di commutazione | AC-15: Ue = AC 230 V, Ie = 1,5 A DC 24 V, t = 2 ms a 3 ms, a 3 A | Protezione da sovraccarico e cortocircuito | fusibile esterno 10 A (FF) | Tensione di isolamento nominale | 380 V AC / 250 V DC |
Si trova sulla pagina di Interruttori di deviazione della cinghia, il codice articolo è il seguente: ZB0090.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZB0090.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali