Gateway AS-I PROFIBUS DP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC1375
AC1376
AC1411
AC1412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Progettazione elettrica Materiali Consumo di corrente
(mA)
Applicazione Tensione di esercizio
(V)
Standard di trasmissione Protocollo Isolamento nominale
(V)
Interfaccia di comunicazione Tipologia di impiego Consumo di corrente max da AS-I
(mA)
Numero di master AS-I Consumo energetico max
(VA)
Con indicatore Velocità di trasmissione

1,133.70 €

1 Disponibile 3 giorni AS-iAlluminio; lamiera d'acciaio zincata-Gateway PROFIBUS DP26,5-31,6 DC; (AS-i)EN 50170Profibus DP500PROFIBUStrasmissione dati20014Funzione: 2 LED, rossi
1 LED, verde
1 LED, giallo
display LCD grafico completo
12 MBaud

1,755.54 €

1 Disponibile 3 giorni -Alluminio; lamiera d'acciaio zincata< 400Gateway PROFIBUS DP24 DCEN 50170Profibus DP500PROFIBUStrasmissione dati10210funzionamento: 3 LED, rossi
3 LED, verdi
2 LED, gialli
display LCD grafico completo
12 MBaud

1,535.53 €

1 Disponibile 4 giorni -Alluminio verniciato a polvere; lamiera d'acciaio zincata; PC< 500; (AUX / AS-i 1)Gateway PROFIBUS18-32 DC; (AUX; AS-i: 21-31,6 V DC)---Ethernet; PROFIBUS-500; (con alimentazione esterna: 10 mA)1-Funzione: 1 LED, rosso/verde
display LCD grafico completo
-

1,932.77 €

1 Disponibile 4 giorni -Alluminio verniciato a polvere; lamiera d'acciaio zincata; PC< 500; (AUX / AS-i 1)Gateway PROFIBUS18-32 DC; (AUX; AS-i: 21-31,6 V DC)---Ethernet; PROFIBUS-500; (con alimentazione esterna: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)2-Funzione: 1 LED, rosso/verde
display LCD grafico completo
-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 20 Temperatura ambiente(°C) 0-60 Alloggiamento Alloggiamento per montaggio su guida DIN
Separazione elettrica

Supporto tecnico