Gateway AS-I EtherNet / IP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC1421
AC1422
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di master AS-I

1,661.08 €

1 Disponibile 4 giorni 1

2,055.69 €

1 Disponibile 4 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 20 Materiali Alluminio verniciato a polvere; lamiera d'acciaio zincata; PC Consumo di corrente(mA) < 500
Applicazione Gateway EtherNet/IP Tensione di esercizio(V) 18-32 DC Temperatura ambiente(°C) 0-60
Alloggiamento Alloggiamento per montaggio su guida DIN Interfaccia di comunicazione Ethernet Consumo di corrente max da AS-I(mA) 500
Separazione elettrica

Supporto tecnico