Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Numero di ingressi digitali | 8; (porta IO-Link classe A) | Numero totale di ingressi e uscite | 16; (configurabile) | Protezione | IP 20 |
---|---|---|---|---|---|
Carico corrente max per uscita(mA) | 300 | Livello di commutazione alto(V) | 11-30 | Livello di commutazione basso(V) | 0-5 |
Materiali | Alloggiamento: PA | Consumo di corrente(mA) | 300-3900; (US) | Classe di protezione | III |
Applicazione | Moduli I/O da utilizzare nell’armadio comandi | Tensione di esercizio(V) | 20-30 DC; (US; a SELV/PELV) | Temperatura ambiente(°C) | -25-65 |
Carico corrente max totale(A) | 3.6 | Ingressi digitali protetti contro i cortocircuiti | Sì | Collegamento elettrico - Ethernet | Connettore: RJ45 |
Numero di uscite digitali | 8; (porta IO-Link classe A) | Umidità relativa max dell’aria(%) | 90 | Interfaccia di comunicazione | Ethernet; IO-link |
A prova di cortocircuito | Sì | Accessori (inclusi) | Connettori COMBICON: 9 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali